ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

撥水エース 9KG入り【9個入り】

通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:19日目

【特長】・液状で、塗布処理が簡単です・塗布乾燥後は無色透明で目立ちにくく、撥水性が良好です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HSA1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (9個入り)

HSA1000の仕様・寸法情報

JANコード
4903768573921
質量(g)
9000.000
トラスココード
386-7819
詳細タイプ
撥水エース

型番リスト

表示件数
型番
HSA1000
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液状で、塗布処理が簡単です
・塗布乾燥後は無色透明で目立ちにくく、撥水性が良好です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撥水エース 9KG入りの型番HSA1000のページです。 型番HSA1000に関する仕様情報を記載しております。
撥水エース 9KG入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撥水エース 9KG入り
タフウレタン
アクリルラッカースプレー 400ml
耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml
アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
メーカー若井産業ホルツニッぺシントーファミリーアサヒペンエスコ
通常価格15,262円4,754円 -1,309円2,622円1,109円1,248円
通常出荷日19日目11日目2日目〜1日目2日目1日目
JANコード4903768573921-----
質量(g)9000.000-----
トラスココード386-7819-----
詳細タイプ撥水エース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました