ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式

通常単価(税別)
18,123
税込単価
19,935
通常出荷日:7日目

【特長】・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G10SLA-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G10SLA-Eの仕様・寸法情報

JANコード
4966376411368
トラスココード
564-0042
質量(g)
1800
砥石径(mm)
100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
9000
消費電力(W)
780
材質1
ボディ:アルミ合金ダイカスト
最大出力(W)
1100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
ねじサイズ
M10
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格電流(A)
8.0
胴径(Φmm)
56
材質2
ハウジング:アルミ
材質3
テールカバー:樹脂
材質4
ギヤカバー:アルミダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
G10SLA-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,123
( 19,935 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G10SL6比:約11%UP)、最大出力も1160Wとハイパワーです
・スイッチはスナップ式を採用で使いやすさ抜群です
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます
・低速高トルク形仕様で石材やコンクリートの切断および研削に最適です
・本製品は細径のアルミダイキャストボディにスナップスイッチを採用した100mm電気ディスクグラインダです(低速高トルク形)
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ:アルミ合金ダイカスト
・ハウジング:アルミ
・テールカバー:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式の型番G10SLA-Eのページです。 型番G10SLA-Eに関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト