ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポリイミドフィルム カプトン 25.0μ×508mm×20m

通常単価(税別)
52,848円
税込単価
58,133円
通常出荷日:11日目

【特長】・269℃~+400℃までの過酷な条件においてもバランスの取れた諸特性を発揮します・融点がなく...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

25121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25121の仕様・寸法情報

質量(g)
360.000
トラスココード
245-1440
材質1
ポリイミド
長さ(m)
20
幅(mm)
508
-
-

型番リスト

表示件数
型番
25121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,848円
( 58,133円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・269℃~+400℃までの過酷な条件においてもバランスの取れた諸特性を発揮します
・融点がなく、800℃以上でなければ炭化を始めません
・LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です
・殆ど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します
・高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲において殆ど変わりません
【材質】
・ポリイミド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミドフィルム カプトン 25.0μ×508mm×20mの型番25121のページです。 型番25121に関する仕様情報を記載しております。
ポリイミドフィルム カプトン 25.0μ×508mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミドフィルム カプトン 25.0μ×508mm×20m
ポリイミドフィルム カプトン 50.0μ×508mm×20m
ポリイミドフィルム カプトン 75.0μ×508mm×20m
ポリイミドフィルム カプトン 125.0μ×508mm×20m
ポリイミドフィルム カプトン 12.5μ×508mm×20m
ポリイミドフィルム カプトン(R)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックアズワン
通常価格52,848円74,422円105,992円165,361円74,422円6,330円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
質量(g)360.000730.0001100.01800.0180.000-
トラスココード245-1440244-9950245-1442244-9945245-1434-
材質1ポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミド-
長さ(m)2020202020-
幅(mm)508508508508508-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました