ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスシャー CE18DSL形

通常単価(税別)
69,093
税込単価
76,002
通常出荷日:7日目

【特長】・1台で14.4V/18V蓄電池の共用ができます・コードレスならではの優れた取り回しでありなが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CE18DSL-LXPKZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE18DSL-LXPKZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415212
トラスココード
634-2747
質量(g)
2300
材質1
本体:樹脂
切断能力(mm)ステンレス
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
電源(V)
18
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CE18DSL-LXPKZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,093
( 76,002 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で14.4V/18V蓄電池の共用ができます
・コードレスならではの優れた取り回しでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました
【用途】
・軟鋼板、黄銅板、銅板、アルミ板、ステンレス板、ブリキ板などの金属板の切断に
・皮革、ファイバなどの板物の切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスシャー CE18DSL形の型番CE18DSL-LXPKZのページです。 型番CE18DSL-LXPKZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスシャー CE18DSL形のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト