ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マルテーPick up ウエス 5.0KG

通常単価(税別)
15,536
税込単価
17,090
通常出荷日:9日目

【特長】・ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します・厳選された新品生地、ポップアッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3309020005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3309020005の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ウエス
JANコード
4560146139409
トラスココード
383-8403
質量(g)
5330.000

型番リスト

表示件数
型番
3309020005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,536
( 17,090 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します
・厳選された新品生地、ポップアップタイプのウエスです
【用途】
・水・油・ペンキ等の拭き取り作業などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテーPick up ウエス 5.0KGの型番3309020005のページです。 型番3309020005に関する仕様情報を記載しております。
マルテーPick up ウエス 5.0KGのレビュー
この商品のレビューはありません

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト