ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

飲み残し回収FT アーバングレー 22L

通常単価(税別)
124,222
税込単価
136,644
通常出荷日:9日目

【材質】・本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・天板:ステンレス・投入口:アルミ・ペール:ポリプロピレン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS-189-700-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-189-700-8の仕様・寸法情報

アーバングレー
トラスココード
696-8101
JANコード
4904771900599
質量(g)
21500.0
材質1
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
材質2
天板:ステンレス
タイプ
天板付き
奥行(mm)
460
間口(mm)
320
高さ(mm)
950
材質3
投入口:アルミ
材質4
ペール:ポリプロピレン●ペール台:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装●キャスター:合成ゴム●ザル容器:ステンレス
容量(L)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DS-189-700-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,222
( 136,644 )
9日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
・天板:ステンレス
・投入口:アルミ
・ペール:ポリプロピレン
・ペール台:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
・キャスター:合成ゴム
・ザル容器:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飲み残し回収FT アーバングレー 22Lの型番DS-189-700-8のページです。 型番DS-189-700-8に関する仕様情報を記載しております。
飲み残し回収FT アーバングレー 22Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飲み残し回収FT アーバングレー 22L
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
角型ペダルボックス
ペダルボックス(静音タイプ)
トラッシュペール90 蓋のみ
テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格124,22213,8869,9754,5926,15218,836
通常出荷日9日目1日目1日目1日目2日目1日目
アーバングレーブラックシルバーシルバー-
トラスココード696-8101337-5740361-7831255-7702817-3290782-8713
JANコード490477190059949047711210244904771892702490477190078049047715619504904771738307
質量(g)21500.03100.03100.0680.00018004300.0
材質1本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装スチール(焼付塗装)本体:ステンレス(SUS410)ステン本体:ステンレスヘアーライン仕上ポリプロピレン(再生)本体:ステンレスヘアーライン仕上、中カゴ・ストッパー:スチール線材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト