ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
通常価格(税別):8,255円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2,592円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):6,600円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
白ウエス
ミスミ
通常価格(税別):6,970円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ごみ袋(特厚/45・70L)【1~10個入り】
通常価格(税別):550円~
通常出荷日:1日目
【材質】・本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・天板:メラミン合板・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
131,350円 ( 144,485円 ) | 9日目 |
131,350円 ( 144,485円 ) | 9日目 |
131,350円 ( 144,485円 ) | 9日目 |
137,983円 ( 151,781円 ) | 9日目 |
137,983円 ( 151,781円 ) | 9日目 |
137,983円 ( 151,781円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

アズワン
エコポリペール角型
5通常価格(税別):1,709円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):2,565円~

トラスコ中山
エコペール(丸型) フタ
0通常価格(税別):1,073円

積水テクノ成型
ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD
0通常価格(税別):76,394円~

積水テクノ成型
ペールフタ #45/#70/#90/#120
0通常価格(税別):1,378円~

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 20L
0通常価格(税別):1,349円

アスベル
エバンスウィング
0通常価格(税別):1,350円~

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):656円~