ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

キャスター付三脚スタンド

通常単価(税別)
63,538円
税込単価
69,892円
通常出荷日:7日目

【特長】・キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA515E-1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA515E-1Sの仕様・寸法情報

JANコード
4528422310201
トラスココード
145-7798
質量(g)
10200.0
高さ(mm)
862

型番リスト

表示件数
型番
TA515E-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,538円
( 69,892円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター付三脚スタンドの型番TA515E-1Sのページです。 型番TA515E-1Sに関する仕様情報を記載しております。
キャスター付三脚スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター付三脚スタンド
エレベーター三脚
シフティング三脚
エレベーター式三脚
エレベーター三脚 3000
リニヤゲージ LGH用測定スタンド
メーカータスコSTSTJMデザインタジマツールボッシュTJMデザインタジマツールミツトヨ
通常価格63,538円38,273円 -22,417円57,414円26,542円275,531円
通常出荷日7日目4日目1日目4日目1日目4日目
JANコード4528422310201-----
トラスココード145-7798-----
質量(g)10200.0-----
高さ(mm)862-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました