ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

さすだけ充電ラジオライト3

通常単価(税別)
5,277円
税込単価
5,805円
通常出荷日:11日目

【特長】・10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しました。・※25℃環境保管時・USBに差し込むだ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PR-323RBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR-323RBKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
77
高さ(mm)
70
幅(mm)
160
JANコード
4536117045123
質量(g)
281.000
トラスココード
599-3517
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
パネル:アクリル

型番リスト

表示件数
型番
PR-323RBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,277円
( 5,805円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しました。
・※25℃環境保管時
・USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。
・※アルカリ電池使用時のみ充電可能
・内蔵充電池は手回し発電で充電できます。
・※手回し発電や内蔵充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。
・非常時の情報収集にラジオ機能
・突然の災害時に便利なサイレン機能付です。
・停電時に便利な白色LEDライトです。
・本体に収納できる充電用ケーブル(USB typeA TypeC)
【材質】
・本体:ABS樹脂
・パネル:アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さすだけ充電ラジオライト3の型番PR-323RBKのページです。 型番PR-323RBKに関する仕様情報を記載しております。
さすだけ充電ラジオライト3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さすだけ充電ラジオライト3
ラジオ付ライト
手回し充電ラジオライト
BR-976ダイナモ充電ラジオライト
[単3x3本] ランタン/LED
[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆)
メーカードリテックELPA朝日電器スターライトグリーンクロスエスコエスコ
通常価格5,277円3,515円6,684円9,517円7,825円19,914円
通常出荷日11日目6日目1日目8日目1日目1日目
奥行(mm)77-----
高さ(mm)70-----
幅(mm)160-----
JANコード4536117045123-----
質量(g)281.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました