17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PPペール

通常単価(税別)
3,5374,903
税込単価
3,8915,393
通常出荷日:1日目

【特長】・肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです・食品衛生法適合品です【材質】・ポリプロピレン...

詳細を確認
  • 本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
  • フタ適合品番は「TPPK-70F-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

質量(g)

適合フタ

最小発注数量
4550414317448
694-9634
495
360
605
2395.000
TPPK-70F-GY-A
1個
4550414317455
694-9638
570
420
630
3255.000
TPPK-90F-GY-A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,537
( 3,891 )
1日目
4,903
( 5,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです
・食品衛生法適合品です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
  • フタ適合品番は「TPPK-70F-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPペールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPペール
PPペール フタ
半透明PPペール(丸型) 本体
エコペール(角型) フタ
Rジョイント分別ボックス グレー
パークくず入れ(角型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,537-1,0762,855 -1,4772,3729,338
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目19日目1日目
グレーグレー半透明ブルーグレーホワイト
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)60%本体・フタ:ポリプロピレン(PP)エキスパンドメタル(スチール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト