ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

吊下プレートマグネット KPMD形

通常単価(税別)
191,911円
税込単価
211,102円
通常出荷日:9日目

【特長】・強力な吸引力です・しかもコンパクトタイプで堅牢です・永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KPMD-2525A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KPMD-2525Aの仕様・寸法情報

JANコード
4544554014176
トラスココード
166-3839
奥行(mm)
64
幅(mm)
250
質量(g)
22000.0
全長(mm)
250

型番リスト

表示件数
型番
KPMD-2525A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,911円
( 211,102円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸引力です
・しかもコンパクトタイプで堅牢です
・永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます
・取付が極めて簡単です
【用途】
・化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸収し、分離することに利用されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊下プレートマグネット KPMD形の型番KPMD-2525Aのページです。 型番KPMD-2525Aに関する仕様情報を記載しております。
吊下プレートマグネット KPMD形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊下プレートマグネット KPMD形
粘液体用マグネットフィルタ高磁力形
粘液体用マグネットフィルタ超高磁力形
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格191,911円1,591,217円1,687,221円496,929円880,515円1,846,162円
通常出荷日9日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード454455401417645445549119184544554911949454455440026945445544002144544554400245
トラスココード166-3839808-5810808-5816808-5597837-9920837-9923
奥行(mm)64-----
幅(mm)250420420---
質量(g)22000.011000.011000.06000.022000.060000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました