ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

リューターペグラ パワーユニット LBC-503

通常単価(税別)
94,206円
税込単価
103,627円
通常出荷日:11日目

【特長】・230V仕様です・操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LBC-503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBC-503の仕様・寸法情報

奥行(mm)
205
高さ(mm)
182
定格入力(VA)
230
適合機種
LBM-50
幅(mm)
90
JANコード
4573118030758
質量(g)
2400.0
トラスココード
601-3456

型番リスト

表示件数
型番
LBC-503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,206円
( 103,627円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・230V仕様です
・操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューターペグラ パワーユニット LBC-503の型番LBC-503のページです。 型番LBC-503に関する仕様情報を記載しております。
リューターペグラ パワーユニット LBC-503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューターペグラ パワーユニット LBC-503
リューターペグラ パワーユニット LBC-50
LHB-12用パワーユニット LHBC-12A
サビ取りスピン
コッピングドラムセット
ハイブリッドリューター
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作オフィスマインオフィスマイン日本精密機械工作
通常価格94,206円88,460円56,911円3,270円4,208円37,955円 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)205205----
高さ(mm)182182----
定格入力(VA)230100----
適合機種LBM-50LBM-50LHBM-12---
幅(mm)9090----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました