ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スカイダスト分別 S-2

通常単価(税別)
91,340
税込単価
100,474
通常出荷日:19日目

【特長】・さまざまな場所にフィットするベーシックなダストボックスです・耐久性が高く環境に優しい粉体塗装...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YW-324L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-324L-IDの仕様・寸法情報

JANコード
4903180151110
トラスココード
245-6189
質量(g)
22500.0
材質1
ボディ:スチール粉体塗装
材質2
内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
奥行(mm)
450
間口(mm)
500
高さ(mm)
955

型番リスト

表示件数
型番
YW-324L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,340
( 100,474 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場所にフィットするベーシックなダストボックスです
・耐久性が高く環境に優しい粉体塗装を採用しています
【材質】
・ボディ:スチール粉体塗装
・内容器:再生ポリエチレン(PE)100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカイダスト分別 S-2の型番YW-324L-IDのページです。 型番YW-324L-IDに関する仕様情報を記載しております。
スカイダスト分別 S-2のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト