ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダストボックスFITステップST-15

通常単価(税別)
9,648円
税込単価
10,613円
通常出荷日:5日目

【特長】・シンプルでコンパクトなデザインのペダル式ゴミ箱です・ダンパー付きでゆっくり静かに開閉します・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP-36L-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP-36L-SBの仕様・寸法情報

色
グレー
JANコード
4903180208784
トラスココード
693-1986
質量(g)
2300.0
材質1
蓋・内容器:PP
材質2
本体:ステンレス
タイプ
ペダル式
奥行(mm)
270
間口(mm)
294
高さ(mm)
433

型番リスト

表示件数
型番
DP-36L-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,648円
( 10,613円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでコンパクトなデザインのペダル式ゴミ箱です
・ダンパー付きでゆっくり静かに開閉します
・様々なインテリアにマッチします
【用途】
・室内用ゴミ箱に
【材質】
・蓋・内容器:PP
・本体:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックスFITステップST-15の型番DP-36L-SBのページです。 型番DP-36L-SBに関する仕様情報を記載しております。
ダストボックスFITステップST-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックスFITステップST-15
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L9
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格9,648円51,828円51,828円71,373円64,975円22,111円
通常出荷日5日目14日目6日目19日目6日目5日目
色グレーシルバーシルバーシルバーシルバー緑
JANコード490318020878449031804767254903180476718490318047673249031804739394903180108381
トラスココード693-1986736-1394736-1386736-1408736-1378737-2078
質量(g)2300.015500.015500.015500.025000.01800
材質1蓋・内容器:PPステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)扉・背板・投入口枠:ポリプロピレン(PP)ネット:再生PVC100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました