17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リサイクルボックス RB-PK-350ボディ

通常単価(税別)
25,72331,379
税込単価
28,29534,517
通常出荷日:4日目

【特長】・7色の蓋の分別ゴミ箱です・パンチングメタル仕様なので、においがこもりません【材質】・スチール...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
4903180474875
246-2804
6300.0
604
1個
4903180474882
246-3311
7600.0
739
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,723
( 28,295 )
4日目
31,379
( 34,517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7色の蓋の分別ゴミ箱です
・パンチングメタル仕様なので、においがこもりません
【材質】
・スチール粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルボックス RB-PK-350ボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルボックス RB-PK-350ボディ
リサイクルボックス RB-PK-350用蓋
リサイクルボックス
リサイクルボックスAP
リサイクルボックスNYO-50
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格25,723-11,64238,39369,207 -41,73246,267
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目14日目
材質1スチール粉体塗装アクリル変性高衝撃塩化ビニル本体:スチール(粉体塗装)●投入口:ポリプロピレン(PP)●内容器:再生ポリプロピレン100%本体:スチール粉体塗装本体:スチール粉体塗装ステンレス(SUS430)
奥行(mm)350358300450300420
間口(mm)350358530450530500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト