ファクトリーサプライ用品技術窓口
カイスイマレン
ダストカート 100~660L
カイスイマレン
通常価格(税別):22728円~
通常出荷日:4日目 ~
トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
トラスコ中山
通常価格(税別):2898円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ダストボックス(蓋付/ブルー)
エスコ
通常価格(税別):6220円~
通常出荷日:1日目
ニューピグコーポレーション
ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)
ニューピグコーポレーション
通常価格(税別):30317円~
通常出荷日:1日目
エスコ
(透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】
通常価格(税別):1710円~
通常出荷日:1日目
ケニス
ダストポット OM-10S
ケニス
通常価格(税別):27079円~
通常出荷日:8日目
アズワン
ダストポット(ゴミ箱)15L
アズワン
通常価格(税別):8665円~
通常出荷日:1日目
杉田エース
リサイクルトラッシュ OSE・OSL
杉田エース
通常価格(税別):12453円~
通常出荷日:5日目
リス
ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)
通常価格(税別):1857円~
通常出荷日:8日目
エスコ
ペダル開閉ダストボックス
エスコ
通常価格(税別):3528円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・折れフタ仕様で開閉が楽にでき、ゴミの投入がしやすい大きな開口部です・フタをすることで臭気の漏...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,310円 ( 36,641円 ) | 9日目 |
26,312円 ( 28,943円 ) | 9日目 |
【特長】
・折れフタ仕様で開閉が楽にでき、ゴミの投入がしやすい大きな開口部です
・フタをすることで臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます
【材質】
・FRP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):11,092円~

E-CON
ペダル式ダストボックス フタ #70
0通常価格(税別):3,986円

ジャストライト
オイリーウエスト缶 23~79L
0通常価格(税別):23,886円~

テラモト
シャン90エコ
0通常価格(税別):990円

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 00956
0通常価格(税別):2,402円

ISEFUJI
壁掛けダストボックス
0通常価格(税別):1,548円

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):656円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~