ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ダストカート(ブレーキ付)

通常単価(税別)
266,000
税込単価
292,600
通常出荷日:9日目

【特長】・キャスター付きで回収、運搬効率に優れた大型カートです【用途】・ホテルや飲食店などに便利です【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YD-140L-PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-140L-PCの仕様・寸法情報

トラスココード
246-3876
質量(g)
42500.0
材質1
本体・蓋:ポリエチレン(PE)
材質2
ブレーキ部品:SUS・SS材他
奥行(mm)
760
高さ(mm)
993

型番リスト

表示件数
型番
YD-140L-PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,000
( 292,600 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きで回収、運搬効率に優れた大型カートです
【用途】
・ホテルや飲食店などに便利です
【材質】
・本体・蓋:ポリエチレン(PE)
・ブレーキ部品:SUS・SS材他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカート(ブレーキ付)の型番YD-140L-PCのページです。 型番YD-140L-PCに関する仕様情報を記載しております。
ダストカート(ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト