ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
トラスコ中山
通常価格(税別):2,898円~
通常出荷日:1日目
リス
ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)
通常価格(税別):1,857円~
通常出荷日:8日目
カイスイマレン
ダストカート 100~660L
カイスイマレン
通常価格(税別):22,728円~
通常出荷日:4日目 ~
トラスコ中山
ペダルペール(グレー)
トラスコ中山
通常価格(税別):1,900円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ダストボックス(蓋付/ブルー)
エスコ
通常価格(税別):6,220円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)
通常価格(税別):31,089円~
通常出荷日:1日目
ぶんぶく
角型ロータリー屑入Bライン
ぶんぶく
通常価格(税別):18,422円~
通常出荷日:1日目
杉田エース
ステーションボックス ゴミ箱
杉田エース
通常価格(税別):68,800円~
通常出荷日:5日目
カイスイマレン
ジャンボステーション Jシリーズ
カイスイマレン
通常価格(税別):143,556円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ペダル開閉ダストボックス
エスコ
通常価格(税別):3,528円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・車いすの方や子供でもゴミが入れやすいユニバーサルデザインです・ゴミ袋の交換がカンタンにできる...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
69,207円 ( 76,128円 ) | 1日目 |
76,895円 ( 84,585円 ) | 1日目 |
69,207円 ( 76,128円 ) | 1日目 |
69,207円 ( 76,128円 ) | 1日目 |
【特長】
・車いすの方や子供でもゴミが入れやすいユニバーサルデザインです
・ゴミ袋の交換がカンタンにできる跳ね上げ開閉式タイプです
・ゴミ袋をひっかけるだけでセットできます
・静かにフタが閉まるトルク機構を採用しています
【材質】
・本体:スチール粉体塗装
・投入口:再生PP100%
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):656円~

リス
キャスターペール 45C2(2輪)
0通常価格(税別):9,393円

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱丸型
0通常価格(税別):656円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~