ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リサイクルボックス CS-2ST(1面窓付き)

通常単価(税別)
102,471
税込単価
112,718
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴミの種類がひと目で分かる視認性の高いダストボックスです・落ち着いたテクスチャーがさまざまな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YW-161L-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-161L-SAの仕様・寸法情報

JANコード
4903180478316
トラスココード
246-2790
質量(g)
19000.0
材質1
本体:ステンレスヘアーライン仕上げ
材質2
窓:再生PET80%
奥行(mm)
420
高さ(mm)
860
材質3
内カゴ:ワイヤー粉体塗装

型番リスト

表示件数
型番
YW-161L-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,471
( 112,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミの種類がひと目で分かる視認性の高いダストボックスです
・落ち着いたテクスチャーがさまざまな施設にフィットします
【材質】
・本体:ステンレスヘアーライン仕上げ
・窓:再生PET80%
・内カゴ:ワイヤー粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルボックス CS-2ST(1面窓付き)の型番YW-161L-SAのページです。 型番YW-161L-SAに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルボックス CS-2ST(1面窓付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト