ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ダストボックスNK-4548B 木目シート貼り メラミン化粧天板

通常単価(税別)
236,715
税込単価
260,387
通常出荷日:9日目

【特長】・カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックスです【材質】・本体:スチール・天...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YW-305L-ID-SM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-305L-ID-SMの仕様・寸法情報

トラスココード
246-3870
質量(g)
30000.0
材質1
本体:スチール
材質2
天板:メラミン化粧天板
奥行(mm)
433
高さ(mm)
950
材質3
内容器:再生PP100%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YW-305L-ID-SM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236,715
( 260,387 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックスです
【材質】
・本体:スチール
・天板:メラミン化粧天板
・内容器:再生PP100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックスNK-4548B 木目シート貼り メラミン化粧天板の型番YW-305L-ID-SMのページです。 型番YW-305L-ID-SMに関する仕様情報を記載しております。
ダストボックスNK-4548B 木目シート貼り メラミン化粧天板のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト