ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

紙オムツ用ダストボックス J-600

通常単価(税別)
77,229
税込単価
84,952
通常出荷日:1日目

【特長】・薄型省スペース型の紙おむつ用ダストボックスです【材質】・ボディ:スチールアクリル焼付

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YD-145L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-145L-IDの仕様・寸法情報

JANコード
4903180478484
トラスココード
256-3869
質量(g)
14000.0
材質1
ボディ:スチールアクリル焼付
奥行(mm)
230
高さ(mm)
1060

型番リスト

表示件数
型番
YD-145L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,229
( 84,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型省スペース型の紙おむつ用ダストボックスです
【材質】
・ボディ:スチールアクリル焼付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙オムツ用ダストボックス J-600の型番YD-145L-IDのページです。 型番YD-145L-IDに関する仕様情報を記載しております。
紙オムツ用ダストボックス J-600のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト