ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

紙おむつ用ダストボックス F-700

通常単価(税別)
89,673
税込単価
98,640
通常出荷日:1日目

【特長】・手で触れずに使えるコンパクトなオムツ用ダストボックスです【材質】・ボディ:スチール・蓋:再生...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YD-161L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-161L-IDの仕様・寸法情報

JANコード
4903180197521
トラスココード
256-3915
質量(g)
12500.0
材質1
ボディ:スチール
材質2
蓋:再生PET
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1084
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YD-161L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,673
( 98,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で触れずに使えるコンパクトなオムツ用ダストボックスです
【材質】
・ボディ:スチール
・蓋:再生PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙おむつ用ダストボックス F-700の型番YD-161L-IDのページです。 型番YD-161L-IDに関する仕様情報を記載しております。
紙おむつ用ダストボックス F-700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙おむつ用ダストボックス F-700
ダストボックスFITステップST-15
スカイダスト分別 L-2
スカイダスト分別 L-1
スカイダスト分別 S-2
スカイダスト分別 S-1
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格89,67313,272102,810102,81091,34091,340
通常出荷日1日目5日目19日目19日目19日目19日目
JANコード490318019752149031802087844903180151141490318015112749031801511104903180151097
トラスココード256-3915693-1986246-2813245-6262245-6189246-3297
質量(g)12500.02300.035500.035500.022500.022500.0
材質1ボディ:スチール蓋・内容器:PPボディ:スチール粉体塗装ボディ:スチール粉体塗装ボディ:スチール粉体塗装ボディ:スチール粉体塗装
材質2蓋:再生PET本体:ステンレス内容器:再生PP100%内容器:再生PP100%内容器:再生ポリエチレン(PE)100%内容器:再生ポリエチレン(PE)100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました