ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リサイクルトラッシュ ECO-35(専用ホルダー)

通常単価(税別)
52,878
税込単価
58,166
通常出荷日:4日目

【特長】・トラッシュの転倒防止に役立つホルダーです【材質】・スチールクロームメッキ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YW-148L-IE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-148L-IEの仕様・寸法情報

JANコード
4903180474028
トラスココード
246-2824
質量(g)
6000.0
材質1
スチールクロームメッキ
奥行(mm)
400
間口(mm)
1177
高さ(mm)
480
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YW-148L-IE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,878
( 58,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラッシュの転倒防止に役立つホルダーです
【材質】
・スチールクロームメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルトラッシュ ECO-35(専用ホルダー)の型番YW-148L-IEのページです。 型番YW-148L-IEに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルトラッシュ ECO-35(専用ホルダー)のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト