ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダストボックスNK-4545A 木目シート貼り 人工大理石天板

通常単価(税別)
284,919円
税込単価
313,411円
通常出荷日:9日目

【特長】・カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックスです【材質】・本体:スチール・天...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YW-304L-ID-SJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YW-304L-ID-SJの仕様・寸法情報

トラスココード
245-6199
質量(g)
30000.0
材質1
本体:スチール
材質2
天板:人工大理石
奥行(mm)
433
高さ(mm)
950
材質3
内容器:再生PP100%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YW-304L-ID-SJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,919円
( 313,411円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックスです
【材質】
・本体:スチール
・天板:人工大理石
・内容器:再生PP100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックスNK-4545A 木目シート貼り 人工大理石天板の型番YW-304L-ID-SJのページです。 型番YW-304L-ID-SJに関する仕様情報を記載しております。
ダストボックスNK-4545A 木目シート貼り 人工大理石天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックスNK-4545A 木目シート貼り 人工大理石天板
ダストボックスNK-4545C 木目シート貼り 人工大理石天板
ダストボックスNK-4545A W 人工大理石天板
ダストボックスNK-4547B 木目シート貼り 人工大理石天板
ダストボックスNK-4545C W 人工大理石天板
ダストボックスNK-4545B W 人工大理石天板
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格284,919円304,155円188,742円286,826円208,973円191,644円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード245-6199246-3396246-3882245-6230246-3385246-3871
質量(g)30000.030000.030000.030000.030000.030000.0
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
材質2天板:人工大理石天板:人工大理石天板:人工大理石天板:人工大理石天板:人工大理石天板:人工大理石
奥行(mm)433433433433433433
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました