17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダストボックスDX キャスタータイプ

通常単価(税別)
102,424132,247
税込単価
112,666145,472
通常出荷日:9日目

【特長】・回転成型によるフタ・本体一体成型品です・雨水浸入や汚水漏れを防ぎます・軽量で開閉がしやすく、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

投入口色

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

最小発注数量
ベージュ
245-6182
20000.0
885
1個
グレー
246-2765
20000.0
885
1個
ベージュ
246-3860
26000.0
1300
1個
グレー
246-2805
26000.0
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,424
( 112,666 )
9日目
102,424
( 112,666 )
9日目
132,247
( 145,472 )
9日目
132,247
( 145,472 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転成型によるフタ・本体一体成型品です
・雨水浸入や汚水漏れを防ぎます
・軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減できる「折れフタ」を採用しました
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックスDX キャスタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックスDX キャスタータイプ
リサイクルボックス
ダストボックスHP NK-4052 W
ダストボックス EK ハナステップ
紙おむつ用ダストボックス F-700
ダストボックスFITステップST-15
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格102,424-36,536148,36512,87488,6839,648
通常出荷日9日目4日目9日目4日目1日目5日目
材質1ポリエチレン(PE)本体:スチール(粉体塗装)●投入口:ポリプロピレン(PP)●内容器:再生ポリプロピレン100%本体:スチールポリプロピレンボディ:スチール蓋・内容器:PP
奥行(mm)730300550297400270
高さ(mm)11008709206521084433
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト