17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ジャンボステーションJ

通常単価(税別)
189,399252,532
税込単価
208,339277,785
通常出荷日:9日目

【特長】・大容量のダストボックスです【用途】・ホテルやマンション、工場など、幅広く対応しています【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
246-3375
53000.0
1140
1350
1個
246-3859
53000.0
1140
1300
1個
246-3350
45000.0
920
1284
1個
246-2775
45000.0
920
1210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,905
( 263,896 )
9日目
252,532
( 277,785 )
9日目
189,399
( 208,339 )
9日目
189,399
( 208,339 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量のダストボックスです
【用途】
・ホテルやマンション、工場など、幅広く対応しています
【材質】
・FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボステーションJのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト