ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
トラスコ中山
通常価格(税別):2898円~
通常出荷日:1日目
杉田エース
リサイクルトラッシュ OSE・OSL
杉田エース
通常価格(税別):12453円~
通常出荷日:5日目
ぶんぶく
角型ロータリー屑入Bライン
ぶんぶく
通常価格(税別):18422円~
通常出荷日:1日目
カイスイマレン
ダストカート 100~660L
カイスイマレン
通常価格(税別):22728円~
通常出荷日:4日目 ~
リス
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
通常価格(税別):13680円~
通常出荷日:8日目
アズワン
ダストポット(ゴミ箱)15L
アズワン
通常価格(税別):8665円~
通常出荷日:1日目
ケニス
ダストポット OM-10S
ケニス
通常価格(税別):27079円~
通常出荷日:8日目
カイスイマレン
ジャンボステーション Jシリーズ
カイスイマレン
通常価格(税別):143556円~
通常出荷日:4日目
リス
ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)
通常価格(税別):1857円~
通常出荷日:8日目
トラスコ中山
ペダルペール(グレー)
トラスコ中山
通常価格(税別):1900円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・フォークリフトに対応したオープンタイプの大型カートです【用途】・建築現場や工場などに適してい...
詳細を確認【特長】
・フォークリフトに対応したオープンタイプの大型カートです
【用途】
・建築現場や工場などに適しています
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)
・その他:スチール製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):11,092円~

E-CON
ペダル式ダストボックス フタ #70
0通常価格(税別):3,986円

ISEFUJI
壁掛けダストボックス
0通常価格(税別):1,548円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
おしぼりウエス
4.5通常価格(税別):7,656円~