ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

飲み残し回収ボックスS2

通常単価(税別)
100,673
税込単価
110,740
通常出荷日:9日目

【特長】・省スペースでも活躍するスリムなデザインです。・回収量も一目で確認できるため作業性も向上します...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YD-164L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-164L-IDの仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4903180180356
トラスココード
246-3363
材質1
スチールアクリル焼付
材質2
天板・投入口:ステンレス
タイプ
屋内
奥行(mm)
506
間口(mm)
260
高さ(mm)
830
材質3
内容器:再生PE

型番リスト

表示件数
型番
YD-164L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,673
( 110,740 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースでも活躍するスリムなデザインです。
・回収量も一目で確認できるため作業性も向上します。
【用途】
・オフィスの休憩室や食堂、商業施設などに。
・飲み残し、食べ残し回収用に。
【材質】
・スチールアクリル焼付
・天板・投入口:ステンレス
・内容器:再生PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飲み残し回収ボックスS2の型番YD-164L-IDのページです。 型番YD-164L-IDに関する仕様情報を記載しております。
飲み残し回収ボックスS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飲み残し回収ボックスS2
ダストボックスFITステップST-15
スカイダスト分別 S-2
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340
(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格100,6739,64890,30922,11115,59922,111
通常出荷日9日目5日目19日目5日目14日目5日目
ホワイトグレー-
JANコード490318018035649031802087844903180151110490318010838149031801083434903180108374
トラスココード246-3363693-1986245-6189737-2078737-2051737-2060
材質1スチールアクリル焼付蓋・内容器:PPボディ:スチール粉体塗装ネット:再生PVC100%ネット:再生PVC100%ネット:再生PVC100%
材質2天板・投入口:ステンレス本体:ステンレス内容器:再生ポリエチレン(PE)100%支柱:FBR支柱:FBR支柱:FBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました