17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ダストボックス

通常単価(税別)
85,754円~257,251円
税込単価
94,329円~282,976円
通常出荷日:9日目

【特長】・多彩なオプションのダストボックスです。・ホテルやマンション、工場など、幅広く対応しています。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
246-2787
25000.0
680
1050
1個
246-2822
27000.0
710
864
1個
246-2828
35000.0
710
1160
1個
246-2776
40000.0
850
1200
1個
246-3862
55000.0
990
1270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,754円
( 94,329円 )
9日目
85,754円
( 94,329円 )
9日目
119,050円
( 130,955円 )
9日目
185,838円
( 204,422円 )
9日目
257,251円
( 282,976円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩なオプションのダストボックスです。
・ホテルやマンション、工場など、幅広く対応しています。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス
ダストボックスDX キャスタータイプ
リサイクルボックス
ダストボックスHP NK-4052 W
ダストボックス EK ハナステップ
紙おむつ用ダストボックス F-700
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格85,754円-102,424円 -36,536円148,365円12,874円88,683円
通常出荷日9日目9日目4日目9日目4日目1日目
材質1再生ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)本体:スチール(粉体塗装)●投入口:ポリプロピレン(PP)●内容器:再生ポリプロピレン100%本体:スチールポリプロピレンボディ:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト