ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スカイダスト分別 L-1

通常単価(税別)
102,810
税込単価
113,091
通常出荷日:19日目

【特長】・さまざまな場所にフィットするベーシックなダストボックスです・耐久性が高く環境に優しい粉体塗装...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YW-325L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-325L-IDの仕様・寸法情報

JANコード
4903180151127
トラスココード
245-6262
質量(g)
35500.0
材質1
ボディ:スチール粉体塗装
材質2
内容器:再生PP100%
奥行(mm)
495
間口(mm)
535
高さ(mm)
1145

型番リスト

表示件数
型番
YW-325L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,810
( 113,091 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場所にフィットするベーシックなダストボックスです
・耐久性が高く環境に優しい粉体塗装を採用しています
【材質】
・ボディ:スチール粉体塗装
・内容器:再生PP100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカイダスト分別 L-1の型番YW-325L-IDのページです。 型番YW-325L-IDに関する仕様情報を記載しております。
スカイダスト分別 L-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイダスト分別 L-1
スカイダスト分別 S-1
スカイダスト分別 L-2
スカイダスト分別 S-2
リサイクルボックス CS-1ST(1面窓付き)
リサイクルボックス CS-2ST(1面窓付き)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格102,81091,340102,81091,340102,471102,471
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目
JANコード490318015112749031801510974903180151141490318015111049031804783094903180478316
トラスココード245-6262246-3297246-2813245-6189245-6196246-2790
質量(g)35500.022500.035500.022500.019000.019000.0
材質1ボディ:スチール粉体塗装ボディ:スチール粉体塗装ボディ:スチール粉体塗装ボディ:スチール粉体塗装本体:ステンレスヘアーライン仕上げ本体:ステンレスヘアーライン仕上げ
材質2内容器:再生PP100%内容器:再生ポリエチレン(PE)100%内容器:再生PP100%内容器:再生ポリエチレン(PE)100%窓:再生PET80%窓:再生PET80%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました