17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

大型ダストカート用シート

通常単価(税別)
12,97614,637
税込単価
14,27416,101
通常出荷日:9日目

【特長】・フォークリフトに対応したオープンタイプの大型カートです【用途】・建築現場や工場などに適してい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

最小発注数量
246-3355
700
1個
246-3315
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,976
( 14,274 )
9日目
14,637
( 16,101 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトに対応したオープンタイプの大型カートです
【用途】
・建築現場や工場などに適しています
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ダストカート用シートのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト