ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エコボックス 3段

通常単価(税別)
22,054
税込単価
24,259
通常出荷日:11日目

【特長】・オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズです【材質】・本体:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SRE3NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRE3NHの仕様・寸法情報

トラスココード
246-3307
質量(g)
6400.0
材質1
本体:再生PP
材質2
天板:再生ABS樹脂
奥行(mm)
370
間口(mm)
510
高さ(mm)
825
材質3
仕切板:再生ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
SRE3NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,054
( 24,259 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズです
【材質】
・本体:再生PP
・天板:再生ABS樹脂
・仕切板:再生ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコボックス 3段の型番SRE3NHのページです。 型番SRE3NHに関する仕様情報を記載しております。
エコボックス 3段のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト