ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

固定リング(チェーンタイプ)200

通常単価(税別)
43,507円
税込単価
47,858円
通常出荷日:4日目

【特長】・チェーンタイプの固定リングなので1台で4サイズ対応しています・手が滑りにくいグリップ付【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KRC-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRC-200の仕様・寸法情報

JANコード
4989065112346
トラスココード
407-1215
質量(g)
4300.0
材質1
本体:アルミ
適合管
ポリエチレン管
対象管サイズ
100~200

型番リスト

表示件数
型番
KRC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,507円
( 47,858円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンタイプの固定リングなので1台で4サイズ対応しています
・手が滑りにくいグリップ付
【用途】
・手動カッタによる切断時や切削作業の際の回り(廻り)止め、持ち運びに
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定リング(チェーンタイプ)200の型番KRC-200のページです。 型番KRC-200に関する仕様情報を記載しております。
固定リング(チェーンタイプ)200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定リング(チェーンタイプ)200
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
塩ビ管切断アタッチメント
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200
MCC 単管カッタ NO.02
MCC ポリエチレンハサミカッタ 50
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格43,507円11,053円15,530円128,506円11,572円14,974円
通常出荷日4日目1日目5日目6日目5日目4日目
JANコード498906511234649890651143574989065109575498906510367249890651090704989065103573
トラスココード407-1215338-8229706-1031811-2495811-2613811-2489
質量(g)4300.06501550.079002500900.000
材質1本体:アルミ本体:アルミ特殊鋼-鉄-
適合管ポリエチレン管-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました