ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ステイマーク プライマー P-48N UN缶 1リットル

通常単価(税別)
5,099円
税込単価
5,609円
通常出荷日:4日目

【特長】・3MTMステイマークTM路面標示材および3MTM路面標示材製品を施工する際、路面との接着をよ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 絶対に3MTMステイマークTM路面標示材および3MTM路面標示材製品等の接着剤面に塗布しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P48N-1L-UN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P48N-1L-UNの仕様・寸法情報

トラスココード
567-0658
色
麦わら
容量(L)
1
JANコード
4550309319472
質量(g)
1000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P48N-1L-UN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,099円
( 5,609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3MTMステイマークTM路面標示材および3MTM路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。
・プライマーは貼り付け面に塗布しご使用ください。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 絶対に3MTMステイマークTM路面標示材および3MTM路面標示材製品等の接着剤面に塗布しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステイマーク プライマー P-48N UN缶 1リットルの型番P48N-1L-UNのページです。 型番P48N-1L-UNに関する仕様情報を記載しております。
ステイマーク プライマー P-48N UN缶 1リットルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステイマーク プライマー P-48N UN缶 1リットル
ステイマーク プライマー P-48N UN缶 4リットル
1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)
1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤
1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料
スーパーストライパー用スプレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコエスコグリーンクロス
通常価格5,099円16,834円13,987円8,612円23,397円4,206円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目11日目
トラスココード567-0658567-2187----
色麦わら麦わら----
容量(L)14----
JANコード45503093194724550309319489----
質量(g)1000.04500.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました