ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ベルトサンダーピボットサンダー

通常単価(税別)
96,245円
税込単価
105,870円
通常出荷日:7日目

【特長】・ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。【用途】・鉄板・H鋼の...

詳細を確認
  • 安全保護具を着用してください。
  • ベルトの交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PBJ-5ES
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PBJ-5ESの仕様・寸法情報

JANコード
4562137344328
トラスココード
595-1449
質量(g)
3400.0
ベルト寸法(mm)
50×490
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
5200
ベルト速度(m/min)
810
消費電力(W)
730
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2.5
プーリー巾(mm)
50
プーリー径(mm)
60
定格電流(A)
7.5

型番リスト

表示件数
型番
PBJ-5ES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,245円
( 105,870円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
【用途】
・鉄板・H鋼の黒皮はがし。
・難削材・金属全般の重研削。
・ヘアーライン作業・仕上研磨。

ご注意

  • 安全保護具を着用してください。
  • ベルトの交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダーピボットサンダーの型番PBJ-5ESのページです。 型番PBJ-5ESに関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダーピボットサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダーピボットサンダー
ベルトサンダー“ピボットサンダー”
ハンディーベルトサンダー
ハイパワーナローミニコベルトサンダー
すくらっちべると
ガラスポリッシュPROベルト
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格96,245円97,586円79,013円2,496円6,504円13,115円
通常出荷日7日目1日目1日目6日目6日目6日目
JANコード456213734432845621373441684562137344175456213734331445621373418774562137343642
トラスココード595-1449837-0501837-0500852-3222808-0133852-3221
質量(g)3400.02570.01600.0390.000150600
ベルト寸法(mm)50×49050×49060×26030×53510×33060×260
無負荷回転数(min[[の-1乗]])520065005500---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました