ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ESK用連結ブリッジHAE

通常単価(税別)
48,945
税込単価
53,840
通常出荷日:4日目

【特長】・ESK本体2台の間にセットする事で幅広いスペースで作業が出来ます・縦にも横にもセットする事が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HAE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAEの仕様・寸法情報

JANコード
4984842559956
トラスココード
434-3329
質量(g)
8300.0
材質1
アルミ
適合機種
ESK用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HAE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,945
( 53,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESK本体2台の間にセットする事で幅広いスペースで作業が出来ます
・縦にも横にもセットする事が出来ます
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESK用連結ブリッジHAEの型番HAEのページです。 型番HAEに関する仕様情報を記載しております。
ESK用連結ブリッジHAEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESK用連結ブリッジHAE
作業用踏台 コンスミニ PD-5
ナカオ ピッチ DW150
ナカオ ピッチ DW120
乗降補助踏台 バスステップ
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格48,94528,29542,18837,18819,95230,508 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
JANコード49848425599564984842509852--4984842504475-
トラスココード434-3329433-9291--387-2726-
質量(g)8300.06800.0--2400.0-
材質1アルミアルミ合金--アルミアルミ
適合機種ESK用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました