ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

扉につけるお知らせライト無線タイプ【2個入り】

通常単価(税別)
23,412円
税込単価
25,753円
通常出荷日:5日目

【特長】・「扉につけるお知らせライト」は、扉の向こうに人がいることをお知らせして、扉の開閉による衝突回...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TAL25-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

TAL25-Gの仕様・寸法情報

JANコード
4971660782932
トラスココード
684-2395
奥行(mm)
44
高さ(mm)
90
幅(mm)
130
質量(g)
176.000
材質1
ABS
横(mm)
130
厚さ(mm)
44
縦(mm)
90
色
緑
取付仕様
マグネット

型番リスト

表示件数
型番
TAL25-G
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,412円
( 25,753円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「扉につけるお知らせライト」は、扉の向こうに人がいることをお知らせして、扉の開閉による衝突回避に役立ちます
・背面がマグネットになっているので、工具不要で簡単に取り付けることができます
【材質】
・ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉につけるお知らせライト無線タイプの型番TAL25-Gのページです。 型番TAL25-Gに関する仕様情報を記載しております。
扉につけるお知らせライト無線タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉につけるお知らせライト無線タイプ
ユニット 一般表示板 扉の開閉はお静かに…アクリル白板・120X50
シンエイ ローリングライトLED
ホワイトボード 壁掛けタイプ/スタンド付タイプ
PGライトLEDスリム屋内用
ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ
メーカーキングジムユニットシンエイアズワンシンエイユニット
通常価格23,412円895円 -202,633円 -11,076円 -153,241円 -37,659円 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目〜4日目6日目
JANコード4971660782932-----
トラスココード684-2395-----
奥行(mm)44-----
高さ(mm)90-----
幅(mm)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました