ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンド 1333lm 電球色 シルバー

通常単価(税別)
78,105
税込単価
85,916
通常出荷日:4日目

【特長】・床置き型・フットスイッチ仕様・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-4173-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD-4173-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4968478550686
トラスココード
366-2585
コード長さ(m)
1.85
奥行(mm)
450
光源色
電球色
高さ(mm)
1500
消費電力(W)
13.2
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.35/h
幅(mm)
450
明るさ(lm)
1333
質量(g)
5900.0
長さ(mm)
450
口金
17
全長(mm)
1500
取付タイプ
卓上ベース型
消費効率(lm/W)
100.9
色温度(K)
2700
電圧(V)
100
品名
LEDフロアスタンド
スイッチング電源
フットスイッチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FD-4173-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,105
( 85,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床置き型
・フットスイッチ仕様
・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 1333lm 電球色 シルバーの型番FD-4173-Lのページです。 型番FD-4173-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド 1333lm 電球色 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト