ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンド 421lm 電球色 シルバー

通常単価(税別)
53,851
税込単価
59,236
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ・シリンダーの直線的なイメージ・様々な空間にも合...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-4174-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD-4174-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4968478550693
トラスココード
366-2636
コード長さ(m)
1.8
奥行(mm)
180
光源色
電球色
高さ(mm)
1400
消費電力(W)
4.4
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.12/h
幅(mm)
180
明るさ(lm)
421
質量(g)
3700.0
長さ(mm)
180
口金
17
全長(mm)
1400
取付タイプ
卓上ベース型
消費効率(lm/W)
95.6
色温度(K)
2700
電圧(V)
100
品名
LEDフロアスタンド
スイッチング電源
フットスイッチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FD-4174-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,851
( 59,236 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ
・シリンダーの直線的なイメージ
・様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム
・シャープでモダンな空間演出に最適
・点灯時消灯スイッチ付きで安心

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 421lm 電球色 シルバーの型番FD-4174-Lのページです。 型番FD-4174-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド 421lm 電球色 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト