ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_1

通常単価(税別)
131,076
税込単価
144,184
通常出荷日:4日目

【特長】・夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、ど...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-4172-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD-4172-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4968478550679
トラスココード
366-2652
コード長さ(m)
2
奥行(mm)
530
光源色
電球色
高さ(mm)
1600
消費電力(W)
14
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.37/h
幅(mm)
290
明るさ(lm)
1367
質量(g)
7000.0
長さ(mm)
530
口金
26
全長(mm)
1600
取付タイプ
卓上ベース型
消費効率(lm/W)
97.6
色温度(K)
2700
電圧(V)
100
品名
LEDフロアスタンド
スイッチング電源
フットスイッチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FD-4172-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,076
( 144,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります
・しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます
・独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_1の型番FD-4172-Lのページです。 型番FD-4172-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_1のレビュー
この商品のレビューはありません

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト