ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マルテー マザール90・90A用 ハネ・シャフト

通常単価(税別)
31,806
税込単価
34,987
通常出荷日:9日目

【特長】・マザール90シリーズ用ハネ・シャフトセット羽根径100ミリ(開いた時)、シャフト長さ500ミ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5071030000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5071030000の仕様・寸法情報

JANコード
4560146140580
トラスココード
383-8402
質量(g)
468.000
仕様
マルテーマザール90/90A兼用、折り畳み式2枚羽根シャフト一体型

型番リスト

表示件数
型番
5071030000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,806
( 34,987 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マザール90シリーズ用ハネ・シャフトセット羽根径100ミリ(開いた時)、シャフト長さ500ミリ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテー マザール90・90A用 ハネ・シャフトの型番5071030000のページです。 型番5071030000に関する仕様情報を記載しております。
マルテー マザール90・90A用 ハネ・シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルテー マザール90・90A用 ハネ・シャフト
ミドルローラー 7MDB
PPローラー皿 9インチ
アルミスライド継柄(3段)
WONDERローラーデラックスDB20ミリレギュラー9WODB9
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格31,80694974328,3371,120830
通常出荷日9日目4日目1日目5日目5日目1日目
JANコード456014614058049055331339724560146190752456014613221945601461896264905533139097
トラスココード383-8402254-4938124-7383229-1504227-2700214-9249
質量(g)468.00065337.0001542.00078.70060
仕様マルテーマザール90/90A兼用、折り畳み式2枚羽根シャフト一体型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト