ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スライドソウ

通常単価(税別)
126,338円
税込単価
138,972円
通常出荷日:9日目

【特長】・材料全体を固定しながら切断するため、ブレがなく安定した作業が可能です。・丸鋸刃はグリップ部で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

25010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25010の仕様・寸法情報

外径(mm)
85
適合チップソー(mm)外径
85
適合チップソー(mm)穴径
10
JANコード
4952989250104
質量(g)
15000.0
トラスココード
540-6214
穴径(mm)
10
消費電力(W)
200
電圧(V)
100
電源コード長さ(m)
2.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
6000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
25010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,338円
( 138,972円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料全体を固定しながら切断するため、ブレがなく安定した作業が可能です。
・丸鋸刃はグリップ部でカバーされているので、安全に作業ができます。
【用途】
・長尺板材の直線切りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドソウの型番25010のページです。 型番25010に関する仕様情報を記載しております。
スライドソウのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドソウ
スライドソウ SS630
ミニカッティングソウ 28151
スライドソウSS630用平行ガイドポスト
スーパーサーキュラソウテーブル用溝切りアタッチメント
コッピングソウテーブルEX用クランプ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格126,338円108,595円19,768円2,124円3,611円1,485円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
外径(mm)8520085---
適合チップソー(mm)外径85-----
適合チップソー(mm)穴径10-----
JANコード49529892501044952989249504400627428151649529892495424952989280729-
質量(g)15000.013000.01400.0304110-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました