ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

2019年 先端工具10点セット ケース付 設備ルート向【10個入り】

通常単価(税別)
16,047円
税込単価
17,652円
通常出荷日:9日目

【特長】・電動ドライバー用のビットやアタッチメント工具などが入った工具10点セットです【用途】・電動ド...

詳細を確認
  • 付属のケースの仕様は変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SE10-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

SE10-19の仕様・寸法情報

トラスココード
535-2393
セット内容(点)
10
質量(g)
1200.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SE10-19
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,047円
( 17,652円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用のビットやアタッチメント工具などが入った工具10点セットです
【用途】
・電動ドライバーを使用したネジ回し作業に
【材質】
・マグキャッチMINI(No.407)
・クイックホルダー3PCS(AQH-S1)
・エクステンションホルダー100mm(AEH-100)
・黒龍靭ビットスリムタイプ5本組+2×85(ABRS5-2085)
・黒龍靭ビットスリムタイプ5本組+2×110(ABRS5-2110)
・ビット交換式ラバードリルチャック1.5~13mm(AKL-195E)
・差替用シャンクビット(AKL-P2053)
・スーパーミニL型アダプター(AKL-560)
・なめたネジはずしビット3本組(ANH-S3)
・クイックボール72(397-D)
・ケース

ご注意

  • 付属のケースの仕様は変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2019年 先端工具10点セット ケース付 設備ルート向の型番SE10-19のページです。 型番SE10-19に関する仕様情報を記載しております。
2019年 先端工具10点セット ケース付 設備ルート向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2019年 先端工具10点セット ケース付 設備ルート向
2019年 先端工具10点セット ケース付 建材ルート向
ネジとりインパクト 7本組
合体工具 4点セット(ねじ外し工具セット) DXZ-04
インパクトドライバセット 8点セット ケース200×84×49mm
合体工具 7点セット(ねじ外し工具セット) DXZ-06
メーカーANEXANEXANEXエンジニアKTC(京都機械工具)エンジニア
通常価格16,047円15,677円4,902円6,972円8,322円9,722円
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目2日目1日目4日目
トラスココード535-2393535-2389828-5025---
セット内容(点)1010----
質量(g)1200.0001100.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました