ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)

通常単価(税別)
91,156
税込単価
100,272
通常出荷日:8日目

【特長】・重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです・上下の天板を押さえる4点止めです・自在車、固定...

詳細を確認
  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

504EBNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

504EBNAの仕様・寸法情報

適合ストッパー
500LSS
JANコード
4550414309221
トラスココード
555-8185
質量(g)
59000
材質1
荷台:スチール
材質2
マット:脱塩ビ樹脂
材質3
ハンドル:スチール
材質4
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター径(mm)(mm)
200
ハンドル高さ(mm)(mm)
1058
高さ(mm)(mm)
297
長さ(mm)(mm)
1200
幅(mm)(mm)
750
取替キャスター(固定)
HW-200K
取替キャスター(自在)
HW-200J
-
-

型番リスト

表示件数
型番
504EBNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,156
( 100,272 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです
・上下の天板を押さえる4点止めです
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
【材質】
・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)の型番504EBNAのページです。 型番504EBNAに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)2段タイプ
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格91,15698,82459,771105,46155,628 -81,210
通常出荷日8日目8日目46日目5日目8日目5日目〜
適合ストッパー500LSS500LSS400NS2、400NKB-H-300S-
JANコード4550414309221455041430923849899999622464989999009965--
トラスココード555-8185555-8186125-8879149-5946--
質量(g)590006000041000105000.0-77000
材質1荷台:スチール荷台:スチール(粉体塗装)荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール(粉体塗装)荷台:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト