ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Lシリーズ ベルトサンダー

通常単価(税別)
39,297円
税込単価
43,227円
通常出荷日:11日目

【特長】・ハイパワー&高耐久で効率UP【用途】・溶接のバリ取り、狭所のサビ落とし

  • ご使用には別販売品のコントローラーと脱着ケーブルが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LBS1030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBS1030の仕様・寸法情報

ベルト寸法(mm)
10×330
ベルト速度(m/s)
10~28.3
消費電力(W)
500
定格電流(A)
7
電源(V)
単相100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
8300~24000
JANコード
4960673663222
質量(g)
1000.0
トラスココード
696-2289
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LBS1030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,297円
( 43,227円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー&高耐久で効率UP
【用途】
・溶接のバリ取り、狭所のサビ落とし

ご注意

  • ご使用には別販売品のコントローラーと脱着ケーブルが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lシリーズ ベルトサンダーの型番LBS1030のページです。 型番LBS1030に関する仕様情報を記載しております。
Lシリーズ ベルトサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lシリーズ ベルトサンダー
ベルトサンダー
ベルトサンダー(精密研磨・研削用)YBSシリーズ
SI ベルトサンダー
ベルトサンダー“ピボットサンダー”
空研 ベルトサンダー 10mm
メーカー京セラコンパクトツール吉田工作所信濃機販オフィスマイン空研
通常価格39,297円46,781円 -29,093円 -38,003円97,586円30,955円
通常出荷日11日目1日目10日目6日目1日目1日目
ベルト寸法(mm)10×330-----
ベルト速度(m/s)10~28.3-----
消費電力(W)500-----
定格電流(A)7-----
電源(V)単相100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました