ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

軽量間柱用穴明け工具

通常単価(税別)
39,910円
税込単価
43,901円
通常出荷日:7日目

【特長】・バリが出ないので後作業が楽です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MAKBR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAKBRの仕様・寸法情報

JANコード
4571270365589
質量(g)
1980.000
トラスココード
370-0023
全長(mm)
450

型番リスト

表示件数
型番
MAKBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,910円
( 43,901円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリが出ないので後作業が楽です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量間柱用穴明け工具の型番MAKBRのページです。 型番MAKBRに関する仕様情報を記載しております。
軽量間柱用穴明け工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量間柱用穴明け工具
M12下穴加工用TAドリル
スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク
スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
メーカーネグロス電工ダイジェットNTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
通常価格39,910円28,810円 -34,625円 -77,143円 -56,156円 -49,011円 -
通常出荷日7日目1日目〜3日目〜9日目9日目3日目〜
JANコード4571270365589-----
質量(g)1980.000-----
トラスココード370-0023-----
全長(mm)450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました