ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットVブロック 特級精度(2個1組)【2個入り】

通常単価(税別)
166,670円
税込単価
183,337円
通常出荷日:9日目

【特長】・ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能・特級精度です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KMV-80D-TOKU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

KMV-80D-TOKUの仕様・寸法情報

直角度
12
平行度
8
トラスココード
409-9641
JANコード
4544554005303
質量(g)
6.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KMV-80D-TOKU
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,670円
( 183,337円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能
・特級精度です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットVブロック 特級精度(2個1組)の型番KMV-80D-TOKUのページです。 型番KMV-80D-TOKUに関する仕様情報を記載しております。
マグネットVブロック 特級精度(2個1組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットVブロック 特級精度(2個1組)
吸着補助具 追加工フリーチャックブロック 磁気誘導タイプ 1組2個入り
ミニVアダプター
樋付スパイラルマグネットコンベア
KMV型マグネットブロック
二面吸着V形ホルダ
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格166,670円94,349円41,948円762,554円57,740円110,869円
通常出荷日9日目2日目6日目1日目在庫品1日目2日目
直角度12---20-
平行度8-----
トラスココード409-9641660-8821808-5999166-3837338-0149363-4400
JANコード4544554005303454455401672945445544128664544554014763--
質量(g)6.0001800.0250.00046000.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました