ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

温度コントローラー サーモスタットEAシリーズ(ダイヤル式)

通常単価(税別)
14,324円
税込単価
15,756円
通常出荷日:9日目

【特長】・トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EA-3L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA-3Lの仕様・寸法情報

JANコード
4582126860011
トラスココード
211-0237
電源コード長さ(m)
なし
質量(g)
260.000
材質1
センサー、キャピラリーチューブ:銅
材質2
ダイヤル:ABS
材質3
スタフィンボックス:黄銅
スイッチ
1線切り
温度範囲(℃)
15~120
感熱部最大径(mm)
9.5
感熱部全長(mm)
110
接点機構
正

型番リスト

表示件数
型番
EA-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,324円
( 15,756円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けのサーモスタットです。
・ダイヤルで温度設定ができます。
・感度が良く、経時変化がないです。
・小型で耐振性が良いです。
・接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
【用途】
・乾燥機、温水機、恒温槽などの温度コントロールに。
・八光パイプヒーターとの併用で温度コントロールをする。
【材質】
・センサー、キャピラリーチューブ:銅
・ダイヤル:ABS
・スタフィンボックス:黄銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度コントローラー サーモスタットEAシリーズ(ダイヤル式)の型番EA-3Lのページです。 型番EA-3Lに関する仕様情報を記載しております。
温度コントローラー サーモスタットEAシリーズ(ダイヤル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度コントローラー サーモスタットEAシリーズ(ダイヤル式)
投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付き BCG1210
投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付きBCG1210P
SBH0730 ペール缶用ラバーヒーター
温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)
ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(5A)
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機(ロバートショウ)トラスコ中山
通常価格14,324円67,963円73,067円172,462円16,776円 -76,178円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目2日目〜18日目〜
JANコード4582126860011-----
トラスココード211-0237113-7902113-8079113-8063--
電源コード長さ(m)なし222--
質量(g)260.0001700.01700.02200.0--
材質1センサー、キャピラリーチューブ:銅端子ボックス:ポリエステル樹脂端子ボックス:ポリエステル樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト