ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コードレスカットオフソー 切断深度83mm

通常単価(税別)
115,111円
税込単価
126,622円
通常出荷日:4日目

【特長】・1500W相当のハイパワーです・保護カバーの位置を6段階で調整可能です【用途】・ダイヤモンド...

詳細を確認
  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GCS18V-230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GCS18V-230の仕様・寸法情報

質量(g)
5400.0
トラスココード
707-4066
材質1
ポリアミド樹脂
JANコード
4053423257977
ブレード軸径(mm)
22.2
ブレード寸法
230mm
切断深度(mm)
83
全高(mm)
308
全長(mm)
635
全幅(mm)
215
電源(V)
DC18
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
6200

型番リスト

表示件数
型番
GCS18V-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,111円
( 126,622円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1500W相当のハイパワーです
・保護カバーの位置を6段階で調整可能です
【用途】
・ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断に
・湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断に
【材質】
・ポリアミド樹脂

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスカットオフソー 切断深度83mmの型番GCS18V-230のページです。 型番GCS18V-230に関する仕様情報を記載しております。
コードレスカットオフソー 切断深度83mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスカットオフソー 切断深度83mm
コードレスニブラ
コードレスシェア
コードレス全ネジカッター
18Vコードレスシェア+バッテリー充電器セット
10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格115,111円98,893円70,374円64,199円91,644円34,242円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
質量(g)5400.01700.01600.03400.02230.01200.0
トラスココード707-4066568-1209568-1213709-8050661-5409521-2498
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂
JANコード4053423257977405995263406740599526090584053423338133--
ブレード軸径(mm)22.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました