ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ウェルドアースISK-WE300

通常単価(税別)
34,212円
税込単価
37,633円
通常出荷日:5日目

【特長】・アースケーブルが絡まらないです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-WE300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-WE300の仕様・寸法情報

JANコード
4992873294203
質量(g)
1300.0
トラスココード
677-4961
パイプ最小内径(mm)
Φ19

型番リスト

表示件数
型番
ISK-WE300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,212円
( 37,633円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースケーブルが絡まらないです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルドアースISK-WE300の型番ISK-WE300のページです。 型番ISK-WE300に関する仕様情報を記載しております。
ウェルドアースISK-WE300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェルドアースISK-WE300
測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ
電子着火式ガスバーナ MCV-B30-PJ
リボンヒーター C15-3020
ポリイミドヒーター
液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ
メーカー育良精機製作所アズワンPHC東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格34,212円26,669円 -91,111円15,448円37,087円 -71,755円 -
通常出荷日5日目1日目15日目17日目35日目7日目
JANコード4992873294203-----
質量(g)1300.0-----
トラスココード677-4961-----
パイプ最小内径(mm)Φ19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました